NJ 102
Lardon combiné
Ident.-Nr. 146122
NJ 102, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 16 mm
- Couple de serrage max.: 70 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Technische Details
| Grupo de produtos | Porca T combinada |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 16.0 |
| Largura B [mm] | 22.5 |
| Altura H [mm] | 23.0 |
| Altura H1 [mm] | 8.0 |
| Comprimento L [mm] | 50.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 30.0 |
| Parafuso cil. | M12 x 30 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 70.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)