NJ 52
Porca T combinada
ID 146118
NJ 52, Porca T combinada
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 10 mm
- Máx. torque de aperto: 30 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Porca T combinada |
|---|---|
| Largura do slot N [mm] | 10.0 |
| Largura B [mm] | 14.0 |
| Altura H [mm] | 15.5 |
| Altura H1 [mm] | 5.5 |
| Comprimento L [mm] | 30.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 18.0 |
| Parafuso cil. | M8 x 20 |
| Máx. adm. torque de aperto [Nm] | 30.0 |
Ao selecionar as porcas em T, verifique as dimensões de conexão da placa (largura do serrilhado/ranhura)