CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160
Mandrino termoretraibile
ID 243452
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 70 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| A tenuta stagna | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta