arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 16 JIS-BT 40x70 Illustrazione simile

ER 16 JIS-BT 40x70

Porta pinze ER

ID 263440

Disponibile in magazzino
ER 16 JIS-BT 40x70, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: JIS-BT 40
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile JIS-BT 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Dimensione di serraggio ER ER 16
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 70 mm / 2.8"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 43.0
G M11x1
Peso [kg] 1.13
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta