arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø4x33.5 Illustrazione simile

TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø4x33.5

Portautensili poligonali

ID 1419473

TRIBOS-RM DLS ER 20 Ø4x33.5, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Attacco portautensile: ER 20
  • Versione con vite di regolazione lunghezza definita
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Lunghezza di proiezione: 40.7 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 2.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-RM
Attacco portautensile ER 20
Portautensile standard ISO 15488-A
Diametro di serraggio D1 4 mm
Dimensione di serraggio ER ER 20
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 15.0
L [mm] 65.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 40,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 50.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
Coppia min. [Nm] 2.5
Peso [kg] 0.25
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Design a rotazione simmetrica
Versione con vite di regolazione lunghezza definita

Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio

Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta