arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90 Illustrazione simile

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90

Portautensili poligonali

ID 203344

TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90, Portautensili
  • Portautensili poligonali
  • Serie: TRIBOS-S
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Lunghezza di proiezione: 90 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 30 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-S
Attacco portautensile HSK-F 63
Portautensile standard DIN 69893-6
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 21.1
D4 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 64.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 30.0
Peso [kg] 0.75
Lunghezze standard Sì

Versione
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69893-6

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta