TRIBOS-S SK 40 Ø12x80
Polygonspannfutter
ID 205134
TRIBOS-S SK 40 Ø12x80, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-S
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Auskraglänge: 80 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 30 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 21.1 |
| D4 [mm] | 49.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 60.9 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich