TRIBOS-S SK 40 Ø14x80
Portautensili poligonali
ID 205139
TRIBOS-S SK 40 Ø14x80, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 50 Nm
Détails techniques
| Technologie | Polygonspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TRIBOS-S |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 24.1 |
| D4 [mm] | 49.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 60.9 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die leichte Zerspanung – Radialkräfte beachten
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich