WEL SCAPTO C6 Ø10x100
Portautensili Weldon
ID 243422
WEL SCAPTO C6 Ø10x100, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portautensili Weldon |
|---|---|
| Serie | WELDON |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 75.5 |
| G1 | M10 |
| Peso [kg] | 1.32 |
| A tenuta stagna | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB
Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta