arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSC 125-235-S

KSC 125-235-S

Morsa base

ID 1395040

Standard centric clamping vises

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-06-30
  • Replaced by: 1514248
Product features:
  • Without system jaws
  • Floating version
  • Prepared for VERO-S
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 235 x 50 mm
  • Compensation: ± 5 mm
  • Max. clamping force: 35 kN
  • Max. torque: 100 Nm
  • Weight: 9 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 125.0
Força de fixação máx. [kN] 35.0
Máx. torque [Nm] 100.0
Compensação de comprimento [mm] ± 5
Peso [kg] 9.0

Escopo de fornecimento
Morsa de fixação incl. manual de instruções; sem castanhas do sistema, sem torquímetro