arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SCHUNK – Kit de sélection

Le kit de sélection de SCHUNK

Polyvalent pour une grande variété d'applications.
Disponible dans les interfaces HSK-A63, BT30, BT40 et SK 40. Obtenez-le maintenant à un prix spécial !

Du compact et rigide radialement aux contours de collision longs et optimisés

De la découpe puissante du métal à l'usinage délicat, en passant par l'usinage des zones difficiles d'accès. Avec le kit de sélection SCHUNK, vous êtes bien équipé pour une large variété d'applications. Le kit composé de TENDO Silver, TENDO Slim 4ax et TENDO E compact couvre jusqu'à 26 variantes d'application différentes en combinaison avec les douilles intermédiaires et les extensions de serrage incluses. Vous êtes donc bien équipé pour un large éventail d'applications. Qu'il s'agisse de perçage, de fraisage, de finition ou de filetage, le kit offre une combinaison appropriée pour pratiquement tout.

Image du produit – Kit de sélection
Images d'applications – TRIBOS SVL

Obtenez-le maintenant au prix de la campagne !

Avec le kit de sélection SCHUNK, vous êtes bien équipé pour les applications existantes et futures. Cela signifie que le kit est particulièrement adapté aux utilisateurs ayant des lots de petite taille ou des exigences qui changent fréquemment.

Tous les composants sont faciles à manipuler et peuvent être utilisés directement sans aucun périphérique supplémentaire. En outre, le kit de sélection SCHUNK s'intègre parfaitement dans l'univers des composants SCHUNK et peut être facilement étendu à tout moment.

  • HSK-A63 /réf. 1596995
  • BT30/réf. 1597050
  • BT40/réf. 1597049
  • SK40/réf. 1597047

Un kit pour toutes les situations

Le kit avec la valeur ajoutée décisive

  • Jusqu'à 26 variantes d'application possibles
    grâce aux combinaisons de porte-outils,
    de douilles de réduction et d'extension de serrage
  • Une combinaison convaincante de technologies
    technologie éprouvée des mandrins expansibles hydrauliques, serrage polygonal
    extensions et douilles intermédiaires
  • Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
    Fraisage, filetage, perçage et finition
    – tout en un
  • Interfaces disponibles
    HSK-A63, BT30, BT40, SK40

  • Compatibilité
    le kit de sélection SCHUNK peut être complété à tout moment par des produits complémentaires
  • Manipulation simple
    tous les composants peuvent être facilement combinés les uns avec les autres et sont immédiatement prêts à l'emploi
  • Large gamme d'applications
    de la découpe puissante des métaux à l'usinage délicat
    usinage de précision et usinage
    d'espaces difficiles d'accès

Image d'application – TENDO Slim 4ax Usinage de blocs-moteurs avec la TENDO Slim 4ax
Image de l'application – KONTEC KSC mini Insertion de rainures avec le TENDO E compact