Responsabilité et progrès technique vont de pair - sous la forme de processus efficaces et économes en ressources dans un environnement de travail sain. Nous présenterons au salon de Hanovre 2024 des solutions automatisées qui ouvrent la voie à cette transformation.
L'automatisation est la clé de la création d'une industrie saine, efficace et responsable. C'est pourquoi nous nous concentrons cette année sur deux thèmes principaux : « L'usine saine » (The healthy factory) et « L'innovation par la collaboration » (Innovation through Collaboration). L'objectif est de concevoir un processus de production sain et économiquement rentable pour les personnes et l'environnement. Les modules innovants d'automatisation et de numérisation jouent ici un rôle central que SCHUNK entend faire progresser collectivement grâce à l'expansion de son réseau d'experts et à une culture d'échange ouverte.
Nous nous réjouissons de pouvoir échanger personnellement avec vous !
Le kit d'application pour la préhension par vision de SCHUNK se compose d'une pince sélectionnée en fonction de l'application, telle que l'EGU, d'un système de caméra et d'un PC industriel équipé d'un logiciel d'IA préinstallé. Tous les composants du kit sont précisément adaptés les uns aux autres et fiables pour les processus. SCHUNK a développé le kit intelligent pour une entrée plus rapide dans la manipulation autonome d'objets non orientés vers la position. Aucune connaissance préalable de la programmation ou du traitement d’images n’est requise pour l'utilisation. Il libère les travailleurs qualifiés des tâches répétitives, créant ainsi un environnement de travail plus sain et plus attrayant. Cela a également convaincu le jury du prix technique. Le prix HERMES AWARD a été remis lors de la cérémonie d'ouverture du salon professionnel Hannover Messe.
La série de pinces électriques EGU et EGK permettent des processus de manipulation sûrs dans divers environnements de production grâce à la possibilité de paramétrage individuel et aux différents modes de préhension. Ils sont basés sur un concept fonctionnel standardisé et convivial et sont à l'épreuve du temps grâce à des mises à jour régulières du logiciel. Grâce à leurs performances, ils peuvent couvrir une large gamme d'applications et sont donc le compagnon idéal d'un concept de machine mécatronique.
Grâce à sa synergie et à son expertise en matière de chargement de machines automatisées, SCHUNK propose tous les composants d'une machine en réseau dans son large portefeuille. En particulier pour l'industrie 4.0, les étaux de serrage automatique TANDEM existants de 3e génération sont complétés par des variantes sensorielles qui permettent des processus de serrage automatisés pour les pièces à usiner dans la salle des machines. Les modules de serrage constituent une base parfaite pour l'automatisation grâce à la surveillance intégrée de la position du mors et de la pression d'actionnement ou de l'état du serrage. Le contrôle via IO-Link permet une intégration simple dans tous les systèmes de bus de terrain courants.
Grâce à des systèmes de capteurs innovants et à la transmission de données, nos dispositifs de serrage intelligents fournissent des informations en temps réel et portent la fiabilité des processus à un niveau supérieur. Un autre exemple est le porte-outil intelligent iTENDO² . Il fournit des données en temps réel directement à partir de l'outil et détecte l'usure à un stade précoce. Outre la fiabilité du processus d'usinage, le porte-outil intelligent garantit une durée de vie plus longue de l'outil et moins de déchets. Avec « easy connect » et « easy monitor », SCHUNK propose deux étapes de numérisation améliorées. Le kit d'extension iTENDO² easy connect permet une connexion simple à la machine et au système de surveillance des processus existant. iTENDO² easy monitor, d'autre part, offre aux opérateurs de machines une introduction directe à la surveillance simple des processus.
Pour les industries du futur, et SCHUNK conçoit des solutions d'automatisation avancées. Le nouveau préhenseur de cellules rondes RCG, destiné à la manipulation flexible des cellules de batteries d'un diamètre de 46 mm, sera l'un des points forts de la conférence de Hanovre. Le préhenseur peut être étendu selon les besoins pour former des unités de préhension multiples et, en combinaison avec les axes directs linéaires dynamiques, il permet des applications fiables à grande vitesse.
« Nous sommes convaincus que la collaboration et l'ouverture conduisent à des innovations révolutionnaires qui développent durablement l'industrie », explique Timo Gessmann. C'est pourquoi nous nous engageons à travailler ensemble en tant que partenaires à de nombreux niveaux et poursuivons une approche ouverte en mettant l'accent sur l'utilisateur. SCHUNK utilise des plateformes telles que NVIDIA, premier fournisseur mondial d'informatique d'intelligence artificielle, pour rendre ses produits disponibles en tant que jumeaux numériques pour la simulation de systèmes. Dans l'écosystème d'innovation pour l'intelligence artificielle (IA) Ipai, SCHUNK travaille sur de nouvelles solutions pratiques avec la technologie clé. Nous voulons également contribuer à la conception d'un espace de données numériques partagé dans le cadre de l'initiative Manufacturing X, avec des experts travaillant ensemble pour garantir que la numérisation de l'industrie s'accélère de manière significative dans les années à venir.