arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø20 Ø4 PK 유사 그림

GZB-S Ø20 Ø4 PK

주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브

ID 217921

GZB-S Ø20 Ø4 PK, 주변 냉각 기능이 있는 중간 슬리브
  • 주변장치 냉각
  • 클램핑 지름: 4 mm
  • 외경: 20 mm
  • 길이: 50.5 mm
Technology Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
Series GZB-S PK
Toolholder interface GZB-S Ø 20 PK
Clamping diameter D1 4 mm
Outer diameter D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 50,5 mm / 2.0"
Projecting length L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Weight [kg] 0.1
Standard length yes

Version
Periphery-cooled

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm

Cooling
With peripheral cooling
Not coolant-proof
Collar slotted

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request