arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO SVL-3/4 Illustration similaire

TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150

Extensions hydrauliques

ID 206311

TENDO SVL-3/4" Ø3/4"x150, Extensions hydrauliques
  • TENDO SVL
  • Diamètre de serrage: 3/4"
  • Diamètre de serrage côté machine: 3/4"
  • Concentricité: < 0,006 mm à 2,5 x D
  • Qualité d’équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 300 Nm


Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Extensions hydrauliques
Gammes TENDO SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 3/4"
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 3/4"
D6 [mm] 29
Longueur totale L [mm] 150
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 100
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 300
Poids [kg] 0.55

Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D

Qualité d’équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Vis d'ajustement de longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vitesse limite max.
10 000 tr/min

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande