arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BRR 50 Illustration similaire

BRR 50

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 470020

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Ebauche d'axe de serrage
  • Les trous de montage sont retouchés par le client.Pour une fixation individuelle des modules de serrage ou des plateaux de console sur toutes les rainures courantes de table de machine.
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø50 x 38 mm
  • Matière: Acier
  • Poids: 0.5 kg
Diameter [mm] 50.0
Height [mm] 38.0
Material Steel
Weight [kg] 0.5

Scope of delivery
Cylindrical clamp blanks