arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRP-3 Illustration similaire

SRP-3

Plaque de dressage et de nettoyage

ID 118102

SRP-3, Plaque de dressage et de nettoyage
  • Premier côté de la denture: 1.5 mm x 60°
  • Deuxième côté de la denture: 3.0 mm x 60°
  • Hauteur H: 30 mm
  • Longueur L: 250 mm
  • Largeur B: 126 mm
Premier côté de la denture 1.5 mm x 60°
Deuxième côté de la denture 3.0 mm x 60°
Hauteur H [mm] 30
Longueur L [mm] 250
Largeur B [mm] 126
Poids [kg] 7