arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 250-Z-AS-IM

KSP3-LH 250-Z-AS-IM

Etaux de serrage pneumatiques 2 mors avec surveillance inductive de mors

ID 1467594

Étau de serrage pneumatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Détection des mors par induction
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 20 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 3.5 - 7 kN
  • Course par mors : 15 mm
  • Hauteur de mors max.: 500 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 6 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 9100 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 1.6 s
  • Poids: 32 kg
Curso por castanha [mm] 15.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 20.0
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 3.5
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 7.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.02
Máx. altura da castanha [mm] 500.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 9100.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 1.6
Peso [kg] 32.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, cabo de conexão, tampa, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Monitoramento indutivo das posições da corrediça de fixação
Possibilidade de monitorar duas posições das castanhas entre as posições finais das castanhas base, usando interruptores de proximidade (por exemplo, "aberto" e "fixado").

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)