THL-A plus 310 Z-Z
Lunette avec bras de levier pivotant
ID 825421
Lunette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification centralisée
- Rouleaux cylindriques
- Spannbereich ohne Späneschutz: 20 - 150 mm
- Force de serrage max. par galet: 10 kN
- Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
- Précision de centrage: < 0.04 mm
- Répétabilité: < 0.007 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 590 m/min
- Poids: 50 kg
Détails techniques
| Type de lubrication | Lubrification centralisée |
|---|---|
| Galets | cylindrique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 20.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 150.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 60.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 10.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.04 |
| Répétabilité [mm] | < 0.007 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 590.0 |
| Poids [kg] | 50.0 |