ROTA-G 200-62 C5-GBK
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 815012
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 62 mm
- Support de broche: ISO 702-3 Nr. 5
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 6.8 mm
- Pas de dent: 4.7 mm
- Force de serrage max.: 95 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4600 1/min
- Poids: 20.2 kg
Détails techniques
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4600.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 95.0 |
| Max. koppel [Nm] | 90.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.8 |
| Tandsteek [mm] | 4.7 |
| Gewicht [kg] | 20.2 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual