ROTA-S plus 500-162 A8-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814257
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 162 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Couple de rotation max.: 320 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1500 1/min
- Poids: 192 kg
Détails techniques
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 320.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 12.0 |
| Paso del dentado [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 192.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones