arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA 2B 200 Z170-KV

ROTA 2B 200 Z170-KV

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 813051

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 2 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Course du piston: 26 mm
  • Force de serrage max.: 54 kN
  • Force d'actionnement max.: 45 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3200 1/min
  • Poids: 13 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 6 (Z170)
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 3200.0
Force de serrage max. [kN] 54.0
Force d'actionnement max. [kN] 45.0
Course/mors [mm] 15.0
Course du piston (H) [mm] 26.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.06
Poids [kg] 13.0

Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation