arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NJ 124 gesägt/sawn Abbildung ähnlich

NJ 124 gesägt/sawn

Einzel-Nutenstein

ID 146000

NJ 124 gesägt/sawn, Einzel-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 21 mm
  • Max. Anzugsmoment: 150 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Einzel-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 29.4
Höhe H [mm] 28.0
Höhe H1 [mm] 11.5
Länge L [mm] 24.7
Zyl.-Schraube M16 x 40
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 150.0
1 Stück Kombi-Nutenstein = 2 Einzelnutensteine
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen