STN 250-6
Mors de base
ID 160601
STN 250-6, Mors de base
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Denture droite
- Fixation: 1/16" x 90°
- Largeur d'appui: 21 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Etendue de la livraison: Avec vis cylindriques
- Découvrez la variété de nos mors de base pour vos mandrins de tour et trouvez le bon mors rapporté en cliquant simplement sur « Outils » dans notre outil de recherche rapide de mors de mandrins !
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors de base |
|---|---|
| Fixation | 1/16" x 90° |
| Denture | Denture droite |
| Largeur de l'onglet S [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 45.0 |
| Largeur B1 [mm] | 26.0 |
| Hauteur H [mm] | 54.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 52.0 |
| Longueur L [mm] | 110.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 13.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 28.0 |
| Vis | M16 |
| m/jeu [kg] | 4.0 |