arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSE mikro 49-13-V10

NSE mikro 49-13-V10

Modules de bridage

ID 1357110

Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Protection anti-torsion 1 voie
  • Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
  • Effort de plaquage: 400 N
  • Force de plaquage avec turbo: 1500 N
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 0.2 kg
Diamètre [mm] 49.0
Effort de plaquage [N] 400.0
Force de plaquage avec turbo [N] 1500.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation