NSE3 138-V1-K
Moduli di serraggio
ID 1313724
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Tappo di protezione
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Verifica della pressione dinamica delle posizioni dei cursori
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Forza traente: 8 kN
- Forza traente con funzione turbo: 28 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 4.5 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Forza traente [kN] | 8.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 28.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.5 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio