arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NST3 500-300

NST3 500-300

Piastre di serraggio

ID 1337139

Piastra di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • NSE3 138 a 4 vie
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 500 x 500 x 74 mm
  • Forza traente: 32 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 112 kN
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Peso: 76 kg
Lunghezza [mm] 500.0
Larghezza [mm] 500.0
Forza traente [kN] 32.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 112.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Peso [kg] 76.0

La fornitura comprende
Piastra di serraggio, piastra di copertura per viti di montaggio, nipplo di chiusura, golfari, manuale operativo; senza perni di serraggio, senza morsetti cilindrici