GWU-S 160-50
Jeu de cales
ID 1394231
Jeu de cales
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Jeu de supports de pièce – largeur 160 mm
- Composée de cinq paires de sous-couches de pièces
- Hauteurs = 15, 30, 40, 45, et 47 mm.
- Adapté pour mors du système H = 50 mm.
- Précision de la hauteur: 0.01 mm
- Profondeur: 2.5 mm
- Largeur: 160 mm
- Poids: 1.25 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 15.0 |
| Poids [kg] | 1.25 |
Etendue de la livraison
Jeu de cales