arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-KSF3 100 12V 400 x 400

SAT-KSF3 100 12V 400 x 400

Torres com dispositivos de fixação

ID 471550

Torre com dispositivos de fixação

Características do produto:
  • Torres de fixação octogonais com morsas acionadas TANDEM para centros de usinagem horizontais.
  • Suprimento de ar através de engate rápido central
  • Acionamento por morsa através de um comutador basculante
Dados técnicos da torre de fixação:
  • Placa de base: 400 x 400 mm
  • Dimensões da torre: 320 x 320 x 523 mm
  • Material: Aço
  • Peso: 160 kg
Dados técnicos do dispositivo de fixação:
  • Dispositivos de fixação: KSF3 100
  • Força de fixação: 7 - 12 kN
  • Spannkraft: 12 kN
  • Curso por castanha: 2 mm
  • Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
  • Pressão de acionamento: 6 bar
Tamanho do palete 400 x 400 mm
Peso [kg] 160.0

Escopo de fornecimento
Torre, morsas acionadas, tampa, parafusos de transporte, manual de operação; sem mordentes do sistema