arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3

KSC3

Basic clamping vise
The SCHUNK KSC3 centric clamping vise is very versatile due to its compact design and extremely high clamping force. This versatility is further enhanced by the new technical highlights.

Innovaties - uw voordelen

  • Vernikkelde basisbehuizing
    Voor optimale bescherming tegen corrosie en een nog breder scala aan toepassingen
  • Lasergeëtste liniaal
    Snelle en nauwkeurige afstelling vooraf
  • Extreem plat ontwerp
    Voor maximale benutting van de bewerkingskamer
  • Spindel ingekapseld
    Voor vuil ongevoelige en onderhoudsarme klemspanners
  • Hoge klemkrachten
    Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken
  • Groot klembereik
    Hoge mate van flexibiliteit
  • Laterale afvoersleuven
    Voor afvoer van koelvloeistof en spaanders
  • Gemonteerd op een kogellager, spelingvrije spindel
    Voor de hoogste rondloopnauwkeurigheid
  • Breed scala aan toepassingen
    Geschikt voor de bewerking van ruwe en afgewerkte stukken
  • Programma voor brede klemmen
    Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken
  • Klemmen verwisselen met slechts twee schroeven
    Voor een snelle en eenvoudige klemwissel
  • Klemmen door spanning
    Basisbehuizing buigt niet door
  • VERO-S-interface
    Veelzijdige combinaties dankzij het VERO-S modulaire systeem voor nog kortere insteltijden.

Opties en speciale informatie

  • Bewezen maximale precisie met nog hogere procesbetrouwbaarheid dankzij vernikkeld basislichaam
    De nieuwe KONTEC KSC3 centrische klemspanner biedt de indrukwekkende en bewezen eigenschappen van de vorige KONTEC KSC-serie, zoals hoge precisie met hoge klemkracht en extreem vlakke bouwvorm. Een nieuw absoluut hoogtepunt is het vernikkelde basislichaam, dat de klemspanner optimaal beschermt tegen corrosie en het toepassingsgebied aanzienlijk uitbreidt. Bovendien is de interferentiecontour van sommige maten verder geoptimaliseerd, zodat de bankschroeven nog beter toegankelijk zijn, vooral voor 5-assige bewerkingen.
  • Een extreem groot bereik van systeem- en bovenbekken, uniek op de markt, maakt van de centrische klemspanner een flexibel inzetbare tool. Het gesloten systeem met geoptimaliseerde spaanderafvoer garandeert een maximale procesbetrouwbaarheid. Bestaande KSC-klemspanners kunnen 1:1 worden vervangen door de nieuwe generatie, waardoor uw productie nog productiever wordt.