FFV Z120-D5
Placa adaptadora padrão
ID 836202
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas pneumaticamente
- Lado da placa: Z120
- Lado da máquina: ISO 702-2 Nr. 5
- Círculo de arremesso da placa: 137 mm
- Círculo de passo do fuso: 104.8 mm
- Altura: 24 mm
- Furo de passagem: 79.6 mm
- Peso: 2.8 kg
Détails techniques
| Lado da placa | Z120 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-2 Nr. 5 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 137.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 104.8 |
| Altura [mm] | 24.0 |
| Furo de passagem [mm] | 79.6 |
| Peso [kg] | 2.8 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem