arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KLM

KLM

Axe linéaire
Axe linéaire avec entraînement pneumatique et guidage à billes

Avantages - Vos bénéfices

  • Logement double des arbres de guidage dans les douilles à billes.
    pour des prises de charge élevées et des répétabilités < 0,015 mm
  • Amortisseurs et détecteurs intégrés dans l'encombrement du module
    pour des déplacements sans vibrations et la détection de fin de position
  • Axes de guidage robustes
    pour une grande rigidité
  • Facteurs de capacité de charge élevés
    dans toutes les directions de charge
  • Alésages de fixation standardisés
    pour de nombreuses combinaisons avec d'autres composants du système modulaire
  • Plusieurs positions intermédiaires possibles.
    pour une flexibilité maximale d'applications
  • Dispositif anti-chute grâce à une cartouche de serrage
    pour la sécurité lors des arrêts d'urgence

Options et informations particulières

  • Variante de dispositif anti-chute
    empêche la descente de la structure en cas de coupure soudaine d'énergie Ce module peut être combiné en standard avec de nombreux composants du système modulaire. Nous sommes là pour vous conseiller.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation. Les composants tels que les roulements, les guidages linéaires ou les amortisseurs ne sont pas pourvus de graisses conformes aux normes alimentaires.