arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGE-F-XY-031-1 Vergelijkbare illustratie

AGE-F-XY-031-1

Compensatie-eenheid

IDnr. 324900

Compensatie-eenheid AGE-F, Maatuitvoering: 031, zonder vergrendeling

  • Compensatie XY: ± 1.5 mm
  • Gewicht werkstuk: 1.5 kg
  • Minimale terugloopkracht met ingebouwde veer: 1.5 N
  • Max. terugloopkracht met ingebouwde veer: 3.5 N
  • Kracht Fz max.: 100 N
  • Kracht Fd max.: 200 N
Compensatie XY [mm] ± 1.5
Aanbevolen handlingsgewicht, verticaal [kg] 1.5
Minimale terugloopkracht met ingebouwde veer [N] 1.5
Max. terugloopkracht met ingebouwde veer [N] 3.5
Veerconstante [N/mm] 1.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.01
Gewicht [kg] 0.123
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Diameter D [mm] 45.0
Hoogte Z [mm] 27.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 3.5
Moment Mz max. [Nm] 6.0
Kracht Fz max. [N] 100.0
Max. kracht Fz [N] 200.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.

Geleidingssysteem
soepel lopende kruisrolgeleiders

Bewaking
via magneetschakelaar

Aandrijving
veerretour met veerkrachten

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden