arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGE-Z 2-080-1 Illustration similar

AGE-Z 2-080-1

IDnr. 324483

Compensation unit Z AGE-Z 2, Size: 80

  • Compensation Z: 10 mm
  • Workpiece weight: 12 kg
  • Force Fz max.: 500 N
  • Force Fd max.: 1500 N
  • Max. spring force: 100 N
Compensation Z [mm] 10.0
Recommended handling weight, vertical [kg] 12.0
Locking force retracted at 6 bar [N] 1450.0
Locking force extended at 6 bar [N] 1500.0
Min. spring force [N] 70.0
Max. spring force [N] 100.0
Min. operating pressure [bar] 2.5
Max. operating pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Robot-side connection ISO 9409-1-80-6-M8
Weight [kg] 1.7
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Length X [mm] 105.0
Width Y [mm] 105.0
Height Z [mm] 65.0
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 30.0
Moment Mz max. [Nm] 80.0
Force Fz max. [N] 500.0
Max. force Fd [N] 1500.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

유도 시스템
스코프 없는 볼 베어링

모니터링
자성 스위치 또는 유도 근접 센서 사용

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

하우징
단단한 양극 산화 알루미늄 합금, 경화강으로 만든 기능 부품

제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월