COB CB2-A
Módulos de passagem
N.º de identificação 1586378
Módulos de passagem, CB2, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 4
Detalhes técnicos
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | B |
| Tipo de transmissão | Comunicação |
| Peso [kg] | 0.054 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Sistema de ônibus | EtherNet, EtherCat, PROFINET |
| Velocidade de transmissão [Mbit/s] | 100 |
| Número de contatos de pinos | 4.0 |
| Corrente nominal [A] | 2.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 48.0 |
| Conexão elétrica | Soquete M12, codificação D, 4 pinos |
| Conexão de saída | radial |
Recomendamos o uso dos cabos de conexão e extensões de cabos apropriados, descritos nas páginas seguintes, para uma aplicação otimizada em relação aos contornos de interferência.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.