arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
COS FH12-K

COS FH12-K

Moduli passanti

IDnr. 1586540

Moduli passanti, FH12, Lato master

  • Numero di contatti pin: 4
Adatto a Testa di cambio
Diagramma di collegamento viti L
Tipo di trasmissione liquidi
Peso [kg] 2.9
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Attacco di uscita Radiale
Numero dei passaggi fluidi 4x G1/2"
Tipo di mezzo Aria, acqua
Portata massima in volume per distribuzione fluidi 1.460 l/min (G1/2")
Pressione di esercizio max. [bar] 6.9
Proprietà speciali porte autosigillanti, alloggiamento in acciaio inox

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.