arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ERP 25-090 Vergelijkbare illustratie

ERP 25-090

Universele zwenkeenheid

IDnr. 1372745

Universele zwenkeenheid ERP, Maatuitvoering: 25, elektrisch, Rotatie hoek: 90 °

  • Koppel: 2 Nm
  • Nominale stroom: 1.1 A
  • Voeding: 24 V DC
Aandrijfconcept Directe draai-aandrijving
Rotatie hoek [°] 90
Koppel [Nm] 2.0
Max. toegelaten massatraagheidsmoment [kgm²] 0.1
Traagheidsmoment van de aandrijfas [kgm²] 8.8E-4
Rondloopnauwkeurigheid [°] ± 0.01
Axiale rondloop [mm] 0.05
Uitloopnauwkeurigheid [mm] 0.05
Gewicht [kg] 3.97
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 54
Geluidsemissie [dB(A)] 68
Diameter van centergat [mm] 17.0
Moment My max. [Nm] 15.0
Kracht Fz max. [N] 800.0
Lengte X [mm] 130.0
Breedte Y [mm] 130.0
Hoogte Z [mm] 94.5
Nominale spanning [V DC] 24.0
Nominale stroom [A] 1.1
Max. stroom [A] 2.0
Besturingselektronica geïntegreerd
Communicatie-interface Digitale ingangen
Aantal digitale ingangen 2.0
Nominale stroom logica [A] 0.04

Algemene opmerkingen over de reeks

Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindposities voor 100 opeenvolgende cycli.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Aandrijving
Directe draai-aandrijving

Levering
Accessoirepakket met centreerhulzen en montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek