arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PR 110-161-B Illustrazione simile

PR 110-161-B

IDnr. 1356338

Unità di rotazione universale PR, Dimensioni: 110, elettrico, con freno di arresto, Angolo di rotazione: > 360 °, Posizione centrale: Programmabile a scelta

  • Rapporto di riduzione: 161:1
  • Coppia: 88 Nm
  • Corrente nominale: 10 A
  • Alimentazione elettrica: 24 V
Coppia nominale [Nm] 88.0
Coppia max. [Nm] 184.0
Numero di giri max. [1/min] 13.0
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 9.5
Precisione di ripetibilità [°] 0.03
Trasmissione 161:1
Coppia My max. [Nm] 120.0
Forza Fx max [N] 1000.0
Forza Fz max [N] 895.0
Freno Sì
Peso [kg] 5.6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 40
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 10.0
Corrente max. [A] 20.0
Elettronica di controllo integrata
Alimentazione elettrica [V] 24.0
Sistema trasduttori Encoder (incrementale)
Interfaccia PROFIBUS, CAN, 4/4 I/O digitale, RS232
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Informazioni generali sulla serie

Tempi di rotazione
Si tratta di semplici tempi di rotazione del modulo dall'inserimento tra una fase di arresto e la successiva. I tempi di commutazione relè o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Freno elettrico
Il freno di arresto elettrico installato serve a fissare e mantenere la posizione in caso di interruzione di alimentazione fino alla coppia nominale. Non può coprire alcuna funzione di sicurezza completa.

Coppia massima
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Azionamento
Servoelettrico, tramite servomotore brushless e trasduttore incrementale per la regolazione della posizione e della velocità

Principio di funzionamento
Riduttore Harmonic Drive® azionato tramite servomotore DC brushless

La fornitura comprende
Etichetta QR per il download del software di messa in servizio, manuale di montaggio e uso, dichiarazione di incorporazione, blocco funzionale per il controllo tramite Siemens S7.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta