PSM 2
Compacte aandrijving
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Servo-elekrische aandrijving met draaihoek > 360° en geïntegreerde elektronica
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Borstelloze DC-servomotor
voor flexibel gebruik door gecontroleerde positie, snelheid en koppel - Hoog koppel en hoge snelheid
voor grote versnelling en korte cyclustijden - Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem - Veelzijdige aandrijvingsopties
voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via PROFIBUS DP of CAN - Standaard verbindingselementen en geïntegreerd besturingsconcept
voor uitgebreide combinatiemogelijkheden met andere mechatronische modules - Service-interface: USB host en USB apparaat
voor een comfortabele instelling van parameters en firmware-updates met USB flash drive of PC - Encoderdraaischakelaar en DIP-schakelaar
voor het handmatig adresseren van veldbussen, instellen van baudrates en servicefuncties - Digitale ingangen
voor eenvoudig en geïntegreerd opvragen van sensorsignalen
Opties en speciale informatie
- Geïntegreerde elektronica
De elektrische aansturing van de PRH wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en vermogenselektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig. - Eenvoudige integratie
Wij bieden een uitgebreid aanbod interfaces, zoals PROFIBUS DP of CAN als communicatiemethoden. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. Voor stroomvoorziening en datacommunicatie bieden wij verschillende soorten kabels. - Besturingstypen
Positiebesturing, rotatiesnelheidsregeling, vermogensregeling - Bewakingsfuncties
I²t bewaking, stroomsterktebewaking, detectie van stroomstoringen, contourfoutbewaking, bewaking software eindpositie, positiebewaking