arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8 Vergelijkbare illustratie

SRU-plus 50-W-180-3-M-8-M8

Universele zwenkeenheid

IDnr. 362634

Universele zwenkeenheid SRU-plus, Maatuitvoering: 50, pneumatisch, Schokdemperversie: zacht, met tussenpositie, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 3 °, Middenpositie: 1 x M (pneumatisch), Instelbaarheid van middenpositie: 3 °, met vloeistofdoorvoer, met elektrische doorvoer

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 8
  • Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt: M8
  • Koppel: 50.3 Nm
Eindpositiedemping Hydr. demper
Rotatie hoek [°] 180
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 3
Koppel [Nm] 50.3
Aantal tussenposities 1 x M (pneumatisch)
Instelbaarheid van middenpositie [°] 3.0
IP-beschermklasse 67
Gewicht [kg] 14.35
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 776.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 4.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Diameter van verbindingsslang 8 x 6 x 1
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.05
Lengte X [mm] 406.5
Breedte Y [mm] 150.0
Hoogte Z [mm] 158.4
Moment My max. [Nm] 340.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 9000.0
Versie met vloeistofdoorvoer ja
Aantal vloeistofdoorvoeren 8.0
Max. druk vloeistofdoorvoer [bar] 8.0
Versie met elektrische doorvoeren ja
Aantal elektrische aansluitingen krachtafneempunt 9.0
Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt M8
Aantal draden 10.0
Max. spanning [V] 24.0
Max. stroom per draad [A] 1.0
Max. totale stroom [A] 1.0
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 1999
Alle eenheden zijn ook verkrijgbaar in een FKM-versie. Neem voor informatie contact op met ons.

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
wordt gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende cycli.

Tandwielpositie
wordt altijd getoond op de linker eindpositie. Het tandwiel draait vandaaruit naar rechts, kloksgewijs. De pijl geeft aan in welke richting het tandwiel draait.

Aansluitdiagram tandwielschroef
Bij het instellen van een zwenkhoek kleiner dan 90° moet de eindstop aan de linkerkant volledig naar binnen worden gedraaid. Dit betekent dat de linker eindpositie een schroefaansluitingsschema op het rondsel heeft dat 90° rechtsom is gedraaid in vergelijking met het hoofdaanzicht, dat een zwenkhoek van 180° toont.

Aangepaste rotatiehoek
Meer zwenkhoeken zijn op aanvraag leverbaar.

Koppel in de eindposities
Houd er rekening mee dat de laatste graden (ca. 2°) voor de eindpositie alleen kunnen worden benaderd met de kracht van een enkele aandrijfzuiger. Daarom beschikken dubbel aangedreven modules over slechts de helft van het nominale koppel in dit gebied. Een externe stop kan worden gebruikt om het volle koppel te leveren, zelfs in de eindposities.

Pad naar de pneumatische middenpositie
wordt uitgevoerd met slechts de helft van het nominale koppel.

Zwenktijd
is de rotatietijd van het tandwiel/de flens om de nominale rotatiehoek. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.

Standaardcondities
De getoonde technische gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C en een atmosferische druk.

Materiaal behuizing
Aluminium (geëxtrudeerd profiel)

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe met dubbele zuiger

Levering
Stroomregelkleppen, centreerhulzen, O-ringen voor rechtstreekse aansluiting, montageschroeven (alleen SRU-plus 63), montage- en bedieningshandleiding met verklaring van de fabrikant

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek