DDF 2-080-P4-E6
ID 323092
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Number of electrical feed-throughs: 6
- Workpiece weight: 100 kg
- Force Fz max.: 4000 N
- Force Fd max.: 12000 N
Technical details
| Feed-through | pneumatic and electric feed-through |
|---|---|
| Recommended handling weight [kg] | 100.0 |
| Max. drive speed [1/min] | 100.0 |
| Max. speed of rotation [°/s] | 600.0 |
| Nominal torque [Nm] | 8.0 |
| Starting torque [Nm] | 10.0 |
| Angle of rotation [°] | > 360 |
| No. of fluid feed-throughs | 4.0 |
| Air connection thread pneumatic feed-through | 4x G1/8" |
| Max. pressure per connection [bar] | 10.0 |
| Rate of flow at 6 bar (per channel) [l/min] | 240.0 |
| Max. air pressure air purge [bar] | 1.0 |
| Number of electrical feed-throughs | 6.0 |
| Max. voltage [V] | 60.0 |
| Max. current strength [A] | 1.0 |
| Weight [kg] | 5.9 |
| Robot-side connection | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Max. dynamic bending moment Mx* [Nm] | 250.0 |
| Max. dynamic bending moment My* [Nm] | 250.0 |
| Max. dynamic torsional moment Mz* [Nm] | 180.0 |
| Max. shear force Fq* [N] | 1000.0 |
| Diameter D [mm] | 136.0 |
| Height Z [mm] | 128.5 |
| Bending moment Mx [Nm] | 400.0 |
| Bending moment My [Nm] | 400.0 |
| Force Fz max. [N] | 4000.0 |
| Max. force Fd [N] | 12000.0 |
A version for vacuum feed-through is available on request. Please ask for details.
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
Static forces and moments which may act on the rotary feed-through
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Befestigung
standardisierte ISO 9409-Schnittstelle (roboterseitig)
Gehäuse
hochfeste, hartbeschichtete Aluminiumlegierung
Lieferumfang
Drehdurchführung in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate