arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
DDF 2-100-P4-E6 Similar a la imagen

DDF 2-100-P4-E6

ID 323112

Ángulo de giro especial DDF 2, Tamaño: -100

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Número de señales eléctricas: 6
  • Peso de la pieza: 125 kg
  • Fuerza Fz máx.: 5000 N
  • Fuerza Fd máx.: 12000 N
Pasos de alimentación paso neumático y eléctrico
Peso de la pieza recomendado [kg] 125.0
Velocidad de accionamiento máx. [1/min] 100.0
Velocidad de giro máx. [°/s] 600.0
Par de giro nominal [Nm] 8.0
Par de arranque [Nm] 10.0
Ángulo de giro [°] > 360
Número de pasos de fluido 4.0
Alimentación neumática con conexión de rosca 4x G1/8"
Presión máx. por conexión [bar] 10.0
Caudal a 6 bar (por canal) [l/min] 240.0
Aire restringido de la presión neumática máx. [bar] 1.0
Número de señales eléctricas 6.0
Tensión máx. [V] 60.0
Intensidad de corriente máx. [A] 1.0
Peso [kg] 6.1
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-100-6-M8
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Momento de flexión dinámico máx. Mx* [Nm] 290.0
Momento de flexión dinámico máx. My* [Nm] 290.0
Momento de torsión máx. Mz* [Nm] 200.0
Fuerza de cizallamiento máx. Fq* [N] 1250.0
Diámetro D [mm] 136.0
Altura Z [mm] 128.5
Par de flexión Mx [Nm] 500.0
Momento de flexión My [Nm] 500.0
Fuerza Fz máx. [N] 5000.0
Fuerza máx. Fd [N] 12000.0
*Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.) que influyen en la junta rotativa, para garantizar un funcionamiento correcto.
Existe una versión para la alimentación por vacío disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Fixation
interface ISO 9409 standardisé (côté robot)

Corps
alliage d'aluminium à revêtement dur et haute rigidité

Etendue de la livraison
Joint tournant dans la version commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois