GWA-080
IDnr. 302520
Alternatieve producten:
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 6
- Aantal elektrische doorvoeren: 36
- Kracht Fz max.: 2500 N
- Kracht Fd max.: 5000 N
- Max. totale nuttige last: 86 kg
- IP-beschermklasse: 65
Technische gegevens
| Aanbevolen handlingsgewicht [kg] | 86.0 |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.04 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
| Max. afstand bij vergrendeling [mm] | 2.0 |
| Aantal pneumatische doorvoeren | 6.0 |
| Pneumatische doorvoer met schroefdraad voor luchtverbinding | M5 |
| Aantal pneumatische doorvoeren | 2.0 |
| Schroefaansluitingen voor vloeistofdoorvoer | G1/8" |
| Aantal elektrische doorvoeren | 36.0 |
| Max. toelaatbare XY-offset [mm] | ± 1.5 |
| Max. toelaatbare hoekoffset [°] | ± 1 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Lengte X [mm] | 80.0 |
| Breedte Y [mm] | 160.0 |
| Hoogte Z [mm] | 16.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 100.0 |
| Moment My max. [Nm] | 100.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 200.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 2500.0 |
| Max. kracht Fz [N] | 5000.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Dit is de max. som van alle krachten en momenten die op het wisselsysteem mogen inwerken om zeker te zijn van een correcte werking.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Wig-tandwiel met oppervlakte-vermogensoverdracht
Mediadoorvoer
voor elektrische energie: 2 x 18 polen 0,14 mm2; 60 V~; max. 1 A zijn meegeleverd. Optioneel verkrijgbaar: 4 polen 2,5 mm2; 350 V/B~; max. 25 A conform VDE-richtlijnen
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Bedienings- en onderhoudsinstructies, verklaring van de fabrikant, elektronische modules
Garantie
24 maanden