NSR-A 100–A-0
IDnr. 303179
Palletwisselsysteem NSR-A, Maatuitvoering: 100, Palletadapter, pneumatisch, Recht
- Max. totale nuttige last: 75 kg
Technische gegevens
| Variant | Recht |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Gewicht [kg] | 0.34 |
| Max. afstand bij vergrendeling [mm] | 0.3 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 75.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 200.0 |
*Let erop dat de hoogte van de wisselkop (ZK) en de hoogte van de wisseladapter (ZA) verschillend zijn. De som is de totale hoogte van een gekoppeld wisselsysteem.
Bij de levering van een palletadapter is al een klempen inbegrepen. Deze kan echter ook afzonderlijk worden besteld.
Bij de levering van een palletadapter is al een klempen inbegrepen. Deze kan echter ook afzonderlijk worden besteld.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven waarden zijn de maximale mechanische belastingen. Bij de interpretatie voor het vinden van de juiste eenheid moet rekening worden gehouden met dynamische belastingen.
Algemene opmerkingen over de reeks
Let op:
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Interne wig-haakkinematica
Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules.
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Palletwisselsysteem in de bestelde versie, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)
Garantie
24 maanden