arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSR-A 160–A-90 Ilustração semelhante

NSR-A 160–A-90

IDnr. 303167

Sistema de troca de paletes NSR-A, Tamanho: 160, Adaptador de palete, pneumático, Anguloso

  • Máx. carga útil total: 300 kg
Versão Anguloso
Precisão de repetição [mm] 0.02
Peso [kg] 1.46
Máx. distância ao travar [mm] 1.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Momento Mx máx. [Nm] 700.0
Momento Mz máx. [Nm] 1600.0
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.
O escopo de fornecimento de um adaptador de palete já inclui um pino de fixação. No entanto, também pode ser encomendado separadamente.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
cinemática de gancho de cunha interior

Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos.

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Escopo de fornecimento
Sistema de troca de paletes na versão encomendada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online).

Garantia
24 meses