LPP
Lijnportaal
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Lijnportaal met een horizontale, pneumatische portaalas en een verticale, pneumatische lineaire as
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- De montagegaten van het modulaire systeem zijn geïntegreerd
voor directe montage van andere handlingcomponenten - Geprofileerde railgeleiders of gekruiste rollen.
voor maximale stijfheid en precisie in de toepassing - De slag kan voortdurend worden aangepast dankzij de fijne gradatie en de extra fijnafstelling
voor een nauwkeurige afstelling op uw toepassing - Voorgemonteerde eenheden
voor minimale montagewerkzaamheden en onmiddellijke inbedrijfstelling - Gebruik van standaardeenheden uit het modulaire systeem
voor een economische en complete oplossing
Opties en speciale informatie
- voeding
Standaard geïntegreerd voor een specifiek aantal slangen en kabels. - Systeem voor sokkelmontage
Als het montagesysteem wordt gebruikt, kan de complete oplossing op het tafelblad worden gemonteerd.