arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PHE 80-40 Vergelijkbare illustratie

PHE 80-40

IDnr. 300977

Slagmodule PHE, Maatuitvoering: 80, pneumatisch, Cilinders met zuigerstang, Kogelbusgeleiding

  • Max. slag: 40 mm
Slag [mm] 40.0
kracht voor uitschuiven [N] 250.0
kracht voor inschuiven [N] 200.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.1
Diameter zuiger [mm] 20.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 8.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Cilindervolume/10 mm per dubbele slag [cm³] 46.0
IP-beschermklasse 42
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Gewicht [kg] 2.3
Aandrijfconcept Cilinders met zuigerstang
Buigmoment Mx max. [Nm] 17.0
Mz max. (ingetrokken) [Nm] 30.0

Materiaal behuizing
Aluminium

Geleiding
Kogelbusgeleiding