FMS
Krachtmetende klemmen
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Krachtmetende klemmen meten de grijpkrachten, maar kunnen ook het werkstukgewicht of afwijkende afmetingen bepalen. Er zijn actieve en passieve tussenklemmen (FMS-ZBA of FMS-ZBP). Per grijper is ten minste één actieve krachtmetende klem vereist, de rest mag passief zijn. Voor elke actieve klem zijn een FMS-A1 evaluatie-eenheid en een FMS-A aansluitkabel vereist.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Eenvoudig in gebruik
via een besturingslijn die rechtstreeks is aangesloten op een PLC - Resultaatuitvoer via analoge spanningswaarde
- Eenvoudige, lineaire relatie
tussen uitgangsspanning en grijpkracht - Eenvoudige reset
met knop of via besturingslijn - Geïntegreerde lcd
voor visuele controle - Eenvoudige montage
- Hermetisch afgedicht
voor gebruik onder extreme werkomstandigheden
Opties en speciale informatie
- Algemene opmerkingen over de reeks
Met het FMS-krachtmeetsysteem kunnen krachten worden gemeten die op de basisklem in de richting van de klembeweging worden uitgeoefend. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn hiervoor max. drie actieve (met sensoren uitgeruste) FMS-ZBA-tussenklemmen vereist. - De resterende basisklemmen bevatten de passieve FMS-ZBP-tussenklemmen (zonder sensorsystemen). Elke actieve FMS-ZBA-tussenklem vereist een elektronische FMS-A1-processor voor evaluatie en een FMS-AK-aansluitkabel om de elektronische processor met een PLC of schakelkast te verbinden.
- Meetbereik
Het meetbereik is het bereik waarbinnen het totale systeem een nauwkeurigheid van < 3% heeft. Het overbelastingsbereik is het bereik waarbinnen het totale systeem een nauwkeurigheid van > 3% heeft. Aan het einde van het overbelastingsbereik bestaat er gevaar op mechanische vernieling van de tussenklem.