Beta
Universele lineaire as
Universele lineaire as met optionele tandriem- of spindelaandrijving en diverse geleidingsopties
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Aanpasbare aandrijfmotor
voor een veelzijdige aanpak en een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten - Optionele riem- of spindelaandrijving
voor de optimale aandrijving van uw toepassing - Diverse geleidingsopties
voor optimale aanpassing aan uw toepassing - Kosteneffectieve basisversie met basisfuncties
voor eenvoudige en kosteneffectieve toepassingen - Compacte afmetingen
voor minder interferentiecontouren - Geïntegreerde afdekband
voor flexibiliteit en een lange levensduur van werktuigen - Bevestiging via T-moeren of slotmoer mogelijk
voor flexibiliteit bij de integratie
Opties en speciale informatie
- spindelsteunen
De spindelsteunen zorgen voor hogere bewegingssnelheden bij langere slaglengtes - Versie met aangedreven slede
In deze variant is de servomotor aan de slede bevestigd en wordt het profiel verticaal bewogen. - Flexibele keuze van motor en besturing
De elektrische aansturing vindt plaats via een aanpasbare servoaandrijving met een standaardbesturing van Bosch of Siemens - Eenvoudige integratie
De eenvoudige integratie in het besturingssysteem wordt gewaarborgd door de mogelijkheid om een gewone servomotor te bevestigen. - Complete oplossingen
SCHUNK kan op verzoek complete oplossingen leveren, inclusief motor, tandwieloverbrenging, besturing en kabels. - NIEUW: versie met vet dat geschikt is voor levensmiddelen (H1G)
beschikbaar op aanvraag als toegangsoplossing voor medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelensector. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.