Verantwoordelijkheid en technische vooruitgang gaan hand in hand - in de vorm van hulpbronbesparende en efficiënte processen in een gezonde werkomgeving. Op de Hannover Messe 2024 presenteren we geautomatiseerde oplossingen die het pad effenen voor deze transformatie.
Automatisering is de sleutel tot een gezonde, efficiënte en verantwoordelijke industrie. Daarom richten we ons dit jaar op twee hoofdthema's: "De gezonde fabriek" en "Innovatie door samenwerking". Het doel is om een productieproces te ontwerpen dat zowel gezond als economisch succesvol is voor mens en milieu. Innovatieve automatiserings- en digitaliseringsmodules spelen hier een centrale rol die SCHUNK collectief wil bevorderen door de uitbreiding van zijn expertisenetwerk en een open uitwisselingscultuur."
De toepassingskit met vision-systeem van SCHUNK bestaat uit een toepassingsspecifieke geselecteerde grijper zoals de EGU, een camerasysteem en een industriële pc met voorgeïnstalleerde AI-software. Alle onderdelen in de kit zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en zijn procesveilig. SCHUNK heeft de slimme kit ontwikkeld voor een snellere instap in de autonome handling van niet-positie-georiënteerde objecten. Er is geen voorafgaande kennis van programmeren of beeldverwerking vereist. Het neemt repetitieve taken van geschoolde werknemers over en creëert een gezondere en aantrekkelijkere werkomgeving. Dit overtuigde ook de jury om de technologie-award toe te kennen. De HERMES AWARD werd uitgereikt tijdens de openingsceremonie van de Hannover Messe.
De elektrische grijperserie EGU en EGK maken veilige hanteringsprocessen mogelijk in uiteenlopende productieomgevingen, dankzij individuele parametrisering en verschillende grijpmodi. Ze zijn gebaseerd op een gestandaardiseerd, gebruiksvriendelijk functioneel concept en zijn toekomstbestendig dankzij regelmatige software-updates. Met hun prestatiegegevens bestrijken ze een breed scala aan toepassingen, waardoor ze de ideale partner zijn voor een mechatronisch machineconcept.
Door zijn synergie en expertise in automatische machinebelading biedt SCHUNK in zijn brede assortiment alle componenten voor een machine verbonden met een netwerk aan. Speciaal voor Industrie 4.0 worden de bestaande derde generatie TANDEM klemkrachtblokken aangevuld met sensorische varianten die geautomatiseerde klemprocessen voor werkstukken in de machinekamer mogelijk maken. De klemmodules vormen een perfecte basis voor automatisering dankzij de geïntegreerde bewaking van de klauwpositie en de bedieningsdruk of klemstatus. Dankzij de besturing via IO-Link is een eenvoudige integratie in alle gangbare veldbussystemen mogelijk.
Met innovatieve sensorsystemen en gegevensoverdracht leveren onze slimme kleminrichtingen informatie in real time en tillen ze de betrouwbaarheid van processen naar een hoger niveau. Een ander voorbeeld is de slimme gereedschapshouder iTENDO² . Het levert realtime gegevens rechtstreeks van het gereedschap en detecteert slijtage in een vroeg stadium. De slimme gereedschaphouder zorgt niet alleen voor een proceszekere bewerking, maar ook voor een langere levensduur van het gereedschap en minder afval. Met "easy connect" en "easy monitor" biedt SCHUNK nu twee nieuwe verbeterde digitalisatiefasen. Het uitbreidingspakket iTENDO² easy connect maakt een eenvoudige aansluiting op de machine en op het bestaande procesmonitoringsysteem mogelijk. iTENDO² easy monitor biedt machineoperators dan weer een eenvoudige introductie tot eenvoudige procesbewaking.
Voor de industrieën van de toekomst, E-mobiliteit en elektronica SCHUNK ontwerpt geavanceerde automatiseringsoplossingen. Een hoogtepunt in Hannover is de nieuwe RCG-rondcelgrijper voor de flexibele handling van batterijcellen met een diameter van 46 mm. De grijper kan naar wens worden uitgebreid tot meerdere grijpeenheden en maakt in combinatie met de dynamische lineaire directe assen betrouwbare toepassingen met hoge snelheid mogelijk.
"Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en openheid leiden tot baanbrekende innovaties die de industrie duurzaam ontwikkelen", aldus Timo Gessmann. Daarom willen we op vele niveaus als partners samenwerken en streven we naar een open benadering waarbij de gebruiker centraal staat. SCHUNK gebruikt platforms zoals NVIDIA, de wereldwijd toonaangevende leverancier van AI computing, om zijn producten beschikbaar te maken als digitale tweeling voor systeemsimulatie. In het innovatie ecosysteem voor kunstmatige intelligentie (AI) Ipai, werkt SCHUNK aan nieuwe praktische oplossingen met de belangrijkste technologie. We willen ook bijdragen aan het ontwerp van een gedeelde digitale dataruimte als onderdeel van het Manufacturing X initiatief, waarbij experts samenwerken om ervoor te zorgen dat de digitalisering van de industrie de komende jaren aanzienlijk versnelt.