arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 11 Mini SK 40x100 Illustrazione simile

ER 11 Mini SK 40x100

Portapinze ER Mini

ID 23002276

ER 11 Mini SK 40x100, Portautensili
  • Portapinze ER Mini
  • Serie: Portapinze ER Mini
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia Portapinze ER Mini
Serie Portapinze ER Mini
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Dimensione di serraggio ER ER 11
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 80.9
G M8x1
Peso [kg] 0.935
A tenuta stagna Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta